Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器
大家好、
我们已使用 SN65DSI85打开 AUO 面板、但屏幕对齐不正确。
到目前为止,我们仍然无法纠正它。 请您提供建议吗? 谢谢!
更多信息供您参考
SN65DSI85设计用于在项目中连接一个 MIPI-DSI 和两个 LVDS 通道。
2. LVDS 面板屏幕捕捉不正确:
3.从 HDMI 捕获的正确屏幕:
4. AUO 面板时序表:
5. SN65DSI85寄存器转储:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
00:35 38 49 53 44 20 20 20 20 01 00 8b 18 00 01 00 58ISD ?????..
10:26 00 63 00 00 00 00 00 6c 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00和.C. L.?。
20:80 07 80 07 38 04 38 04 E1 03 00 0A 00 0A 00 00 0A00? ??8?????..
30:04 00 04 00 32 08 32 08 32 08 00 00 00 00 ??.22?22??
40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0:00 00 00 00 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 … ?.........
F0:00 00 40 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …@…………………
6. 我们已经调整了红色帧寄存器的下面,但它不起作用。
此致、
Sam Ting