您好,
此 USBC 端口插入之前验证的底座(包括 HDMI/USBC/USB/ CRT D-sub 接口)、然后插入 HDMI 显示屏到 AC S5状态下的底座、将有386mV 至+3.3VSUS 泄漏;但我直接在 AC S5状态下安装 USBC 适配器、仅泄漏14mV 至+3.3VSUS。 根据以下数据、TPS65982DC 似乎没有在 AC S5状态下进行三态总线、而是系统的386mV 至+3.3VSUS 外部总线电压泄漏。 您的评论是什么? 谢谢!
底座测量电压
EL1.1 = 0.497V
EL1.4= 0.497V
EL2.1 = 0.18V
EL2.4=0.19V
EL3.1 = 0.468V
EL3. 4= 0.483V
EL4.1 = 0.023V
EL4. 4= 0.022V
EL5.1 = 0.008V
EL5.4= 0.002V
EL6.1 = 0.016V
EL6.4= 0.01V
U7. 4 (7)= 0V
U7.5 (6)= 0.018V
e2e.ti.com/.../CC_5F00_TPS65982DC.pdfe2e.ti.com/.../USB-TYPE_2D00_C_5F00_1_5F00_PT.pdf
USBC 适配器测量电压
EL1.1 = 0V
EL1.4=0V
EL2.1 = 0V
EL2.4= 0V
EL3.1 = 0V
EL3.4= 0V
EL4.1 = 0V
EL4.4= 0V
EL5.1 = 0V
EL5.4= 0V
EL6.1 = 0V
EL6.4= 0V
U7. 4 (7)= 0V
U7.5 (6)= 0V