主题中讨论的其他器件: HD3SS214
你好。
我正在测试我在安装 SN65DP141转接驱动器的情况下设计的原型主板、然后该主板驱动到 DisplayPort 开关中。 我可以在转接驱动器器件的输入侧看到有效的 DP 信号、但所有输出在+3.3V 时都是静态的(器件由+3.3V 电源供电)。 我忽略了在输入和输出端安装交流耦合电容器、可能是错误的、因为该器件与 DP 源端安装在同一电路板上、这与用于独立型适配器的参考设计不同。 我是否应该安装这些盖、尤其是在输入侧? 它们的省略会导致输出在+3.3V 时处于静态、就像器件处于某种禁用状态一样、或者可能没有被识别为有效 DisplayPort 输入的器件? 我已检查 PWD#引脚的输入是否为+3.3V。
此外、我还修改了其中一个原型板、方法是移除转接驱动器器件并将输入焊盘连接到输出焊盘。 通过此修改、DisplayPort 输出(通过 DP 开关)正常工作、表明 DP 源端正常。
我期待收到任何答复。 谢谢。