我对 LMH1219有疑问。
我使用以下代码对其进行设置。
////////////////////// lmh1219设置////////////////////////////////////////////////////////
N = 0x04;
SPI_WriteTo (0xff、&n);// CTLE/CDR 寄存器页面集
N = 0x1c;
SPI_WriteTo (0xa0、&n);// SD、HD、3G 使能
N = 0x0c;
SPI_WriteTo (0x0a、&n);//重置 CDR 状态机
N = 0x00;
SPI_WriteTo (0x0a、&n);//释放 CDR 复位
N = 0x05;
SPI_WriteTo (0xff、&n);// CableEQ/驱动器寄存器页集
N = 0x01;
SPI_WriteTo (0x00、&n);//重置电缆 EQ 采集
N = 0x00;
SPI_WriteTo (0x00、&n);//释放电缆 EQ 采集复位
N = 0x05;
SPI_WriteTo (0xff、&n);// CableEQ/驱动器寄存器页集
N = 0x25;
SPI_WriteTo (0x30、&n);//设置输出 VOD
N = 0x45;
SPI_WriteTo (0x31、&n);//解速率设置
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////// 硬件设置//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
所有硬件引脚设置为"F"。
- MODE_SEL、IN_OUT_SEL、OUT_CTRL、VOD_DE
输入端口为 SDI0。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
我在不同的距离向产品提供了1080p59.94 SDI 视频。
从寄存器0x27中获取 HEO 值。
下面是通过距离测量的 HEO I 值。
////// Heo 值////
1M (SDI 电缆长度)-> 40 (HEO 值)
10m -> 42.
20m -> 42.
30m -> 46.
50m -> 50
70米-> 45
//////////////////////////////////////////////////
据我所知、HEO 值必须根据距离而下降。
但是、测量结果不同。
是因为电缆 EQ? 或者我是否设置了错误的设置?
请回答。 谢谢你。