主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY
尊敬的 TI 专家:
我们使用的串行器是 DS90UB941AS-Q1 、解串 器是 DS90UB948-Q1。 连接图 如下所示 :
现在、在我们的处理器中可以 访问 DS90UB948 I2C 地址、但 DS90UB948 LVDS 单路输出是连续的高电平,例如 D0-是1.5V D0+是1.0V。
当我使用 ALP 连接 DS90UB948并设置 测试图形模式时,DS90UB948 LVDS 单路输出 仍然是连续 的高电平。请向我提供帮助。
谢谢!