在文档网的第6页“针对您的下一个 USB Type-C设计的电路保护白皮书 ”中,当 CC 通过电缆对 VBUS 短路时,在振铃期间,最高电压可达44V?如何得到 44V?
下面是详细说明,但我仍然 无法理解,需要您的帮助!!
如波形所示、当电缆在 VBUS 短路事件期间出现时、相对于电阻器-电感器-电容器(RLC)电路中存在足够的电感、以便在振铃期间产生几乎是稳定电压或最终电压值两倍的峰值电压。 如果 CC 线路电容器在其电压范围内大幅降低、则振铃期间出现的峰值电压可能是设置电压或最终电压的两倍以上。 这意味着对于22V 短路、在 VBUS 短路事件期间、CC 或 SBU 线路上的电压最高可达44V。 最初认为仅需要22V 保护的电压最终需要44V
谢谢~