尊敬的所有人:
我想问一个有关控制引脚的电阻值的问题、如下图所示。
有关红色框所包围的部件中的电阻值、
我们的客户说、他希望使用不同于65kΩ Ω 的上拉/下拉电阻值。
在之前的 E2E 帖子中、有人说它将在65kΩ±10%的范围内使用。
如果将值超出此范围的电阻用作上拉/下拉电阻器、则会对运行产生什么影响?
如果您只使用上拉和下拉、我认为65kΩ 太大了。
例如、在上图中、当 Vcc = 3.3V 且您希望使用65kΩ Ω 的上拉电阻器仅输入高电平时、请检查输入电流(IIH)以及在数据表为时变为高电平的阈值(VIH)
高级。 当30μA Ω 为输入时、电阻器件中会出现30μA×65kΩ Ω= 1.95V 的压降。
然后、输入电压变为3.3V-1.95V = 1.35V、它不是高电平输入。
此致、
是的、奥特伊