降级器、
我们的客户有关于 SN65LVDT101的一些问题。 在他的应用中、SN65LVDT101连接到 MC100EP195 (ON Semiconductor)、这是一个3.3V ECL 可编程延迟芯片。 原理图如下:
1.3V 由 LDO 供电、LDO 可提供的最大电流为200mA。 虽然客户测量了1.3V 点的电压、但其值为2.7V 而非1.3V、 SN65LVDT101的输出电压摆幅也不正确。 然后、他移除了两个50欧姆端接电阻器、再次检测到 LDO 的输出为1.3、这是正确的。 他使用源电压替代 LDO、输出电压摆幅也不正确。
然后他尝试了另一种方法戴 维南终端。 此时输出电压摆幅正确。
我知道 戴维南终端基于标准 LVPECL 终端、但为什么标准 LVPECL 终端在此应用中无法正常工作?
欢迎提出任何意见或建议。
此致、
Ricardo