Other Parts Discussed in Thread: ISO1541
尊敬的团队:
我的客户正在其电路板设计中使用 ISO1541。
但 I2C 的下降时间无法满足该规范。
您是否有任何建议或想法来解决此问题?
谢谢你。
|
VDD |
|
|
测量结果 |
5.06伏 |
CLK
|
|
频率 |
Tlow |
大腿 |
TR |
Tf |
|
规格 |
< 400kHz |
>1.3us |
>0.6us |
20~300ns |
20*(VDD/5.5V)~300ns 18.4~300ns |
|
测量结果 |
244.9KHz |
1.631us |
2.259us |
181ns |
13.54ns |
数据
|
|
Tsu:dat |
THD:dat |
Tsu:sta |
THD:sta |
Tsu:sto |
下冲 |
|
规格 |
>100ns |
>0ns |
>0.6us |
>0.6us |
>0.6us |
>-0.5V |
|
测量结果 |
993.1 ns |
221.9ns |
2.247us |
1.071us |
2.505us |
-0.144V |
|
|
过冲 |
振铃 |
振铃 |
TR |
Tf |
注释 |
|
规格 |
<VDD+0.5V 小于5.56V |
小于0.3Vdd 小于1.518V |
>0.7Vdd >3.542V |
20~300ns |
20*(VDD/5.5V)~300ns 18.4~300ns |
I2C 快速模式 |
|
测量结果 |
5.264V |
0.224V |
4.88伏 |
178.4ns |
13.33ns |