尊敬的 TI 团队:
我们希望在我们的设计中使用 TCA9546A、但我们需要考虑数据表。
请参阅我们的图。


VCC=3.3V,Vpass 大约为1.9V。
VCC 3V 至3.6V 时、Vpass 最小值约为1.6V。
为了使 TCA9546A 充当电压转换器、Vpass 电压必须等于或低于最低总线电压。
如果我们的设计采用 VCC=3.3V 的情况、则我们的主器件使用1.8V、但 Vpass 为1.6V-2.8V。
我们在1.8V 主器件侧对此感到担忧。
您对此 设计是否有经验和建议? 我们有风险吗? 或者我们必须在1.8V 时更改为 VCC。


BR、
海伦