主题中讨论的其他器件:TCAN4550
您好、TI 团队、
我们将 TCAN4550 EVM 与 IMX8MN Nano EVK 配合使用。
我们正在为 TCAN4550模块加载3个驱动程序。
1) insmod can-dev.ko
2) insmod m_can.ko
3) insmod tcan4x5x.ko
在加载 tcan4x5x 驱动程序期间显示以下所述的错误。
[ 35.106793] tcan4x5x spi1.0:找不到时钟
[ 35.111038] tcan4x5x spi1.0:未定义 CAN 时钟源
[35.177749] tcan4x5x spi1.0:不支持的版本号: 0
[35.214917] tcan4x5x:spi1.0的探测失败,错误-22
有关不支持的版本号问题、您能否向我们提供指导。
注意–对于 TCAN EVM、我们不提供时钟。 TCAN EVM 本身具有40MHz 晶体时钟。
参考日志
1)根@CT-100:~#
ROOT@CT-100:~# insmod can-dev.ko.
[22.982106] CAN 设备驱动程序接口
根@CT-100:~#
root@CT-100:~# insmod m_can.ko.
根@CT-100:~#
根@CT-100:~#
root@CT-100:~# insmod tcan4x5x.ko.
[ 35.106793] tcan4x5x spi1.0:找不到时钟
[ 35.111038] tcan4x5x spi1.0:未定义 CAN 时钟源
[35.177749] tcan4x5x spi1.0:不支持的版本号: 0
[35.214917] tcan4x5x:spi1.0的探测失败,错误-22
我们将使用以下提到的引脚实现 TACCN EVM 和 IMX8 Nano 之间的硬件连接。
1) SDI
2) SDO
3) SCLK
4) RST
5) GPO1/CLKOUT
6) nCS
7) nINT
8) GPO2
如果需要其他详细信息、请告诉我。
此致
Ramji Mishra