我们的电路设置如下。
我们将使用 SMBus 接口进行主机控制。
"GRSTZ"引脚为高电平(3.3V)、但晶体未振荡。
此外、不能从主机执行 SMBus 通信。
请告诉我们出了什么问题。
μ◇引脚状态
・GRSTZ:3.3V
・TEST_TRSTZ:1.2v
・xi:0.7V
・XO:0.7V
◇Ω 硬接线引脚设置
・SMBUSZ/SS_SUSPEND:通过1KΩ(低电平下拉:SMBus 模式 SELLECT)
・SCL/SMBCLK:通过2.2KΩ Ω 上拉
・SDA/SMBDAT:Ω 上拉、带2.2KΩ Ω
・FULLPWRMGMTz/FULLAUTOz/SMBA1/SS_UP:带1KΩ(高电平的上拉:SMBus 地址1)
・GANGED/SMBA2/HS_UP:具有1KΩ(HIGH:SMBus 地址2的上拉
・PWRCTL_POL:悬空(高电平:高电平有效)
・AUTOENz/HS_SUSPEND:通过1KΩ Ω 下拉
・TEST_TRSTZ:浮动