尊敬的先生:
有关 TPD3S713-Q1设计问题的更多信息。
下面是一些问题。
请检查以尽快回复我们。
非常感谢。
B.R
文森特
TPD3S713-Q1用于终端设备(导航模块)。
1.不使用 VBUS USB 连接器
总线电压(PIN15,16)使用另一个5V 外部电源。
是这样吗?
2.
2. TPD3S713-Q1用于终端设备(导航模块)。
它是客户端模式。
是这样吗?

3.客户端模式。
引脚9 (INT1)=低电平、INT1连接到下拉电阻器、将10k Ω 电阻器连接到 GND。 可以吗?
PIN8 (ILIM_SEL)=低电平、ILIM_SEL 连接至下拉电阻器、将10k Ω 电阻器连接至 GND。
可以吗?

4.客户端模式。
引脚8 (ILIM_SEL)=低电平。
PIN19 (ILIM_LO): RILIM_LO=80.6Kohm ,是不是可以?
PIN20 (ILIM_HI):NC (无连接)=悬空。 可以吗?