主题中讨论的其他器件:DP83869
您好!
我们在 设计中使用了 DP83869。 请根据附件找到示意图。
接通电源时,我们的观察结果如下:
2.5V 电源轨得到的是3.1V
当所有电压轨都连接时,在3.3V 时,我们会得到3.3V 电压,但在2.5V 时,我们会看到3.1V 电压。 \
我们已通过移除 FB15来检查源 LDO 2.5V。
我们将正常获得2.5V。
在调试过程中、我们在一个卡中移除了 DP83869、从而获得 U30焊盘上的所有电压。
当安装芯片组后、&此时移除了 FB15 &&当单独连接3.3V 电源轨而与外部电路无关时,我们将在 VDDA2P5_1处获得3.1V 电压
如有任何疑问、请退回。 请支持我们 


此致
咕如赛普拉桑特