尊敬的专家:
我的客户遇到了类似的问题。
您能告诉我们如何将 PWRCTL1/BATEN1置为高电平吗?
——
我通过以下配置为 TUSB4041上电。
但是、PWRCTL1/BATEN1的输出未变为高电平。
您能告诉我 PWRCTL1/BATEN1的输出变为高电平的条件吗?
USB_VBUS:PD (16kΩ)
OVERCUR*:3.3VPU (4.7kΩ)
PWRCTL_POL:3.3VPU (4.7kΩ)
AUTOENz/Hz_SUSPEND:3.3V PU (4.7kΩ)
FULLPWRMGMT/SMBA1:PD (4.7kΩ)
成组/SMBA2/HS_UP:PD (4.7kΩ)
测试:PD (4.7kΩ)
USB_R1:PD (9.53kΩ)
XI:24MHz (3.3V)
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市