我们的设计包括基于 DP83867 PHY 的千兆位 PoE 以太网接口、但目前无法 建立任何类型的网络链路。 我们已确认 我们能够与 PHY 通信、并从 MPU 读取其配置寄存器。 以下是我们的原理图。
PHY 数据表讨论了磁性元件的要求、并提到 PHY 侧的中心抽头必须全部隔离并使用0.1uF 电容器单独旁路。 我们选择的 RJ45插孔不会单独将这些中心分路出来、而是将它们全部总成在一起、因此我们认为这可能是此处的罪魁祸首。 但我希望对此做出一些澄清、因为很难看到这些中心抽头连接在一起会影响进出 PHY 的差分信号。

以下是来自 PHY 数据表的摘录: