Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
主题中讨论的其他器件:DP83867E
工具与软件:
感谢你的帮助。
请建议我如何连接此评估板的 MDI 端子和 RJ45端子。
RJ45引脚分配(T568B 标准)
1.引脚1 (TX_D1+):白色橙色
2.引脚2 (TX_D1-):橙色
3.引脚3 (TX_D2+):白色-绿色
4.引脚4 (TX_D3+):蓝色
5.引脚5 (TX_D3-):白色-蓝色
6.引脚6 (TX_D2-):绿色
7.引脚7 (TX_D4+):白色
8.引脚8 (TX_D4-):棕色
DP83867E MDI 端子
1.管脚1:TD_A_P:对1的正信号
2.管脚2:TD_A_N:对1的负信号
3.引脚4:TD_B_P:对2的正信号
4.管脚5:TD_B_N:对2的负信号
5.引脚7:TD_C_P:对3的正信号
6.引脚8:TD_C_N:对3的负信号
7.引脚10:TD_D_P:对4的正信号
8. pin11:td_d_n:对4的负信号
T568B 标准连接示例
RJ45引脚1 (TX_D1+):DP83867E 的引脚1 TD_A_P
RJ45引脚2 (TX_D1-):DP83867E 的引脚2 TD_A_N
RJ45引脚3 (TX_D2+):DP83867E 的引脚4 TD_B_P
RJ45引脚6 (TX_D2-):DP83867E 的引脚5 TD_B_N
5. RJ45引脚4 (TX_D3+):DP83867E 的引脚7 TD_C_P
6. RJ45引脚5 (TX_D3-):DP83867E 的引脚8 TD_C_N
RJ45引脚7 (TX_D4+):DP83867E 的引脚10 TD_P
RJ45引脚8 (TX_D4-):DP83867E 的引脚11 TD_D
评估板连接
RJ45引脚1 (TX_D1+):DP83867E 的引脚1 TD_P
RJ45引脚2 (TX_D1-):DP83867E 的引脚2 TD_D_N
RJ45引脚3 (TX_D2+):DP83867E 的引脚4 TD_C_P
RJ45引脚6 (TX_D2-):DP83867E 的引脚5 TD_C_N
5. RJ45引脚4 (TX_D3+):DP83867E 的引脚7 TD_B_P
6. RJ45引脚5 (TX_D3-):DP83867E 的引脚8 TD_B_N
RJ45引脚7 (TX_D4+):DP83867E 的引脚10 TD_A_P
RJ45引脚8 (TX_D4-):DP83867E 的引脚11 TD_A_N
评估板的 MDI 对信号布线似乎与 T568B 标准的标准连接示例不同、但在实际设计中是否应考虑该对布线?
如果可能、我想根据 T568B 标准进行连接、以确保设计一致性、但是否存在任何问题?
提前感谢您。