工具与软件:
大家好、团队成员:
我们目前正在设计电路板、需要对 TRD_P 和 TRD_M (差分发送和接收)信号布线。 具体而言、我们计划在 FR4 PCB 上将这些信号的布线长度为30cm。
您能否确认为保持1000Base-T1 (IEEE 802.3bp)标准下的信号完整性、30cm 的布线长度是否可以接受? 此外、如果您能提供有关最大布线长度的建议以及有关使用1000Base-T1实现最佳性能的任何其他相关指南、我们将不胜感激。
此外、我们还在寻求有关1000Base-T1的建议电缆长度的建议。 有关这方面的任何规格或指南都将大有裨益。
感谢您的帮助。 期待您对这些问题的专家指导。