工具与软件:
尊敬的 TI
我们更改了 PCB 设计并进行了新的测试。
(PBA、LAN#0和 LAN#1上有两个 PHY IC)
有些失败了。
请为我提供解决方案指导。
[基于 LAN 合规性]
(1)问题1(10Base-T):含 TPM 级别为700mV。 (不含 TPM 级别为1.4V)
-。 测量2项(链路测试脉冲)
-->无 TPM(14.3.1.2.1)项目通过(LAN#0, LAN#1)
-->使用 TPM(14.3.1.2.1)项目失败(LAN#0, LAN#1)
-->I2C 寄存器:
MII 写入0x0d 0x001F 0x8000
=> MII 写入0x0F 0x001F 0x8000
=> MII 写入0x0d 0x0000 0x0100
=> MII 写入0x0F 0x0000 0x0100
=> MII 写入0x0d 0x0010 0x5008
=> MII 写入0x0F 0x0010 0x5008
(2)问题2(100Base-T): 我用模式5测试了它、但它失败了。 还有其他设置吗?
-。 测量1项(回波损耗)
-->发送器返回损失(9.1.5)项目为 PASS (LAN#0, LAN#1)
-->接收器回波丢失(9.2.2)项目失败(LAN#0, LAN#1)
-->I2C 寄存器:(测试模式5)
MII 写入0x0d 0x001F 0x8000
=> MII 写入0x0F 0x001F 0x8000
=> MII 写入0x0d 0x0000 0x2100
=> MII 写入0x0F 0x0000 0x2100
=> MII 写入0x0d 0x0010 0x5008
=> MII 写入0x0F 0x0010 0x5008
=> MII 写入0x0d 0x0009 0xBB00
=> MII 写入0x0F 0x0009 0xBB00
=> MII 写入0x0d 0x00D 0x001F
=> MII 写入0x0F 0x00D 0x001F
=> MII 写入0x0d 0x00E 0x0025
=> MII 写入0x0F 0x00E 0x0025
=> MII 写入0x0d 0x00D 0x401F
=> MII 写入0x0F 0x00D 0x401F
=> MII 写入0x0d 0x00E 0x0480
=> MII 写入0x0F 0x00E 0x0480
(3) 问题3(1000Base-T) : 利润不足
--> 带有干扰点 H 的差动输出模板失败(LAN#1)
--> I2C 寄存器:(测试模式1)
MII 写入0x0d 0x001F 0x8000
=> MII 写入0x0F 0x001F 0x8000
=> MII 写入0x0d 0x0000 0x0140
=> MII 写入0x0F 0x0000 0x0140
=> MII 写入0x0d 0x0010 0x5008
=> MII 写入0x0F 0x0010 0x5008
=> MII 写入0x0d 0x0009 0x3B00
=> MII 写入0x0F 0x0009 0x3B00
=> MII 写入0x0d 0x00D 0x001F
=> MII 写入0x0F 0x00D 0x001F
=> MII 写入0x0d 0x00E 0x0025
=> MII 写入0x0F 0x00E 0x0025
=> MII 写入0x0d 0x00D 0x401F
=> MII 写入0x0F 0x00D 0x401F
=> MII 写入0x0d 0x00E 0x0480
=> MII 写入0x0F 0x00E 0x0480
=> MII 写入0x0d 0x00D 0x001F
=> MII 写入0x0F 0x00D 0x001F
=> MII 写入0x0d 0x00E 0x01D5
=> MII 写入0x0F 0x00E 0x01D5
=> MII 写入0x0d 0x00D 0x401F
=> MII 写入0x0F 0x00D 0x401F
=> MII 写入0x0d 0x00E 0xF508
=> MII 写入0x0F 0x00E 0xF508