Other Parts Discussed in Thread: DS38EP100, DS42BR400, EQ50F100, SN65LVCP1414, DS25CP102Q-Q1
主题中讨论的其他器件:EQ50F100、DS38EP100 、DS42BR400、、 DS25CP102Q-Q1
工具与软件:
您好!
我正在 选择均衡器、其中需要5个通道 支持高达3.2Gbps 的数据速率。 在我的初始搜索中、虽然数据表缺少一些热特性、但这款器件似乎是一款潜在的竞争产品。 我特别想了解以下内容:
- 绝对最大值 结温
- 最大值 工作结温
- 最低和最高存储温度
- 最低工作温度
在实际指定器件方面、我还将邀请您提出任何建议。 我的要求如下:
- 数据速率=高达3.3Gbps
- 最低存储温度=-54摄氏度
- 最大值 理想情况下、工作温度= 100摄氏度以上。 (如果最大 此外、还指定/提供该部件的工作结温。)
- 通道数=理想情况下为5倍、但如果上述热属性适用于相关器件/可提供、我很高兴能够展示同一器件的多个实例。
提前感谢!
Pete。