Other Parts Discussed in Thread: LMH0397, DS90UB913A-Q1, DS90UB914A-Q1, LMH0340, LMH0341
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB914A-Q1、 LMH0340、 LMH0341、LMH0397
工具与软件:
您好!
我想请 TI 的专家为串行器/解串器芯片提供建议和建议、以通过同轴电缆传输高达500Mbps 至3Gbps 的高数据速率流。
传输电源不是必需的、但可以作为额外的选项。
该应用是使用 FPGA 对大量信号进行多路复用、并以上面提到的聚合带宽进行输出–将它们作为单个信号通过同轴电缆传输、然后在同轴电缆的另一侧、该同轴电缆最多可延伸至3m、以对流进行多路复用并使用 FPGA 恢复信号。
应用很简单、不是视频应用或汽车应用、我不需要 通过 I2C 或特定多媒体。
芯片的用途是将其连接到同轴电缆并帮助同步链路、从而提供时钟恢复、使 很多信号都通过单个同轴电缆传递。
谢谢!
Avner