Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1044
主题中讨论的其他器件: ISO1044
工具与软件:
是否有新的液滴更换?
产品的 EOL 是什么?
建议使用更适合满足以下要求的器件:
隔离级别:
•符合 UL62368-1标准的保护级别:基本
•隔离器在整个使用寿命期间必须连续处理的最大连续工作电压(VIOWM):800VDC
•隔离器可承受60秒的最大正弦电压(VISO):3kVrms
数据速率高达1Mbps
至少+/- 30V 的共模电压。
至少-70V/+70V 的总线引脚故障保护
也建议我们采用新方法。