《主题》中讨论的其他器件: SN74LVC1G08、SN74LVC1G125
工具/软件:
尊敬的团队:
我们面临着与的一个问题 ISO7761 MCU 和 ADC 之间使用的隔离器。 请查看以下详细信息:
平台/零件
-
MCU: TMS320F28P650 (3.3V I/O)、SPI-B
-
ADC: AD7490、VDrive = 3.3V(DOUT/DIN 以 3.3V 为基准)
-
隔离: SPI 线路上的两个 TI ISO7761 器件(一个用于模拟部分,一个用于分立式/控制部分)。
问题:
-
其中任一隔离器都连接到 MISO/POCI (ADC→MCU) 、逻辑高电平衰减、SPI 回读失败。
-
当两个隔离器都从 MISO 路径上移除(直接 ADC→MCU 连接)时、信号干净~3.3V、通信稳定。
-
在上观察到衰减 两侧 隔离层:
-
又了解了 ADC DOUT 100 引脚时、才会受到 ESD 保护。
-
又了解了 MCU POCI 引脚上的电压。
→这表明隔离器通道正在加载或钳制线路。
-
执行的测试:
-
一开始,我就删除了 U69 并将 MISO 直接连接到 MCU、但问题仍然存在。
-
后来我发现同一个 MISO 网络也连接到另一个隔离器(引脚 7/引脚 10 连接到 ADC 输出)。
-
抬起 PCB 上的该引脚后、MISO 信号变得干净并达到整个 3.3V、通信正常。
向 TI 提问:
-
对于 SPI 应用中的 ISO77xx、推荐使用什么 信道分配 →POCI(外设 μ C 控制器)以避免负载/钳位?
-
它支持将 MISO 网络扇入 两个独立的隔离器通道 ?
附加了连接详细信息的图像以供参考。
请查看并建议我们如何解决此问题。
谢谢、
马尼坎丹五世