您好、E2E、
我的问题与数据表第6.6和6.7节中 ISO784xF 的安全认证规范有关。 我们的产品计划在美国、欧盟和亚洲销售、我们正在根据 IEC 61010-1准则设计我们的产品。 隔离器的 DWW 封装被评定为材料组 I、这一点很有帮助、此外还提供了符合 VDE 0884-10标准但为…μ m 的2828VDC 的一般规格
- UL 认证为5700Vrms,并附有“单隔离”警告
- 5700Vrms 似乎是符合 UL 1577标准的耐受电压类型测试?
- “单一隔离”警告来自哪里?
- 符合 UL 标准的 ISO784xF 最大直流增强型工作电压是多少?
- TUV 显示增强型1000Vrms (符合61010-1标准)和1450Vrms (符合60950标准)
- 61010电压限制为1000V 的来源是什么? 这是构造间距限制吗?
- ISO784xF 符合 TUV 标准的最大直流增强型工作电压是多少?