您好!
我需要澄清。 我看到了 TI 和其他公司关于 IEC 6100-4-x 的大量文档。 IEC-61000-4-4脉冲序列的规格是什么? 据我所知、对于这两种极性、每种极性都有两种可能的脉冲速率、一种是5kHz、另一种是100kHz、如下所示:
脉冲形状 脉冲周期 突发持续时间 脉冲/突发 周期 重复数/10s 10秒块/分钟 总脉冲数、以6个块为单位
1.5kHz 1.2ns/50ns 200us 15毫秒 75 300毫秒 33.3. 3. 15000
100kHz 1.2ns/50ns 10us 0.75毫秒 75 300毫秒 33.3. 3. 15000
这 不同意 TIDU299-2014年10月、也不同意许多其他 TI 文档。 我发现一些 TI 文档彼此不同意。
正确的脉冲序列是什么? 我需要了解有关 IEC 61000-4认证测试的功率耗散规划。
此致、
Peter