我们正在寻找具有迟滞功能的数字输入接收器、其规格如下
|
序号 |
说明 |
详细信息 |
|
1 |
脉冲计数器频率–脉冲计数器输入。 |
1kHz (最大值) |
|
2. |
输入电压电平 |
220 V/ 24 V 直流 |
|
3. |
去抖时间 |
5毫秒 |
|
4. |
迟滞 |
请参阅下表和图片 |
|
5. |
测试合规性
|
EMI/EMC |
|
5kV 脉冲 |
||
|
2kV 电介质耐受 |
|
不同输入的迟滞值 |
|||
|
序号 |
输入范围 |
VTR1 |
VTR2 |
|
1 |
220V 直流 |
110伏 |
63伏 |
|
2. |
110V 直流 |
34.4V |
50伏 |
|
3. |
48V 直流 |
13.5V |
17.4伏 |
|
4. |
24V 直流 |
5V |
10.1V |
我们已经找到了器件实验室器件 si838x、但我们有兴趣使用 TI 器件。 请推荐合适的器件。
提前感谢