Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540, ISO7741, ISO7841, TLIN1029-Q1, ISO7721, ISO1042, ISO7742, LP2951-Q1, ISOW7841, SN6501
主题中讨论的其他器件:ISO1541、 ISO7741、 SN65HVDA100、 ISO7841、 TLIN1029-Q1、 ISO7721、 ISO1042、 ISO7742、 LP2951-Q1、 ISOW7841、 SN6501
Thomas Kugelstadt 在阅读了双向隔离器(用于 LIN 和 I2C 接口)的后工作原理后、发现 TI 产品系列中的两个基准隔离器(ISO1540和 ISO1541)和任何其他隔离器都不允许总线(或电源)电压高于5V (标称值)、我感到非常惊讶。
这意味着实际上没有一个隔离器适合在 LIN 总线上使用-一个双向集电极开路总线、其中上拉电阻器通常连接到+12V 电源。 尽管电源电压与 I2C/TWI 总线在电气特性方面非常相似、但支持部件的可用性却有所不同。
尽管 ISO1540和其他隔离器可能会在 LIN 总线隔离电路中发挥作用、但通过隔离 LIN 总线收发器的数字 MCU 侧(隔离 RX、TX、EN)、 此解决方案仍需要跳过开关才能保持在6V 的隔离器绝对最大额定电压范围内、并且隔离仍然不是最佳选择。 此外、没有任何 LIN 收发器具有本机隔离支持。
是否因为 LIN 总线的汽车根源而导致没有可用的隔离电路? 虽然大多数汽车确实有一个公共接地(底盘)、但在可能存在高电势差的情况下、LIN 总线的隔离仍然是有益的、甚至是至关重要的、以克服接地回路和连接车辆元件(例如拖拉机+拖车)。
隔离 LIN 总线上的段或节点是否有任何"最佳实践"、或者是否需要从分立式隔离器部件将组件连接在一起?
请提供任何帮助。