大家好、
我知道、正常反激式转换器与反激式准谐振转换器之间的主要区别在于反激式准谐振转换器、开关频率是可变的。 这意味着开关频率基于输出负载。 当负载减小时、开关频率将增大、而当负载增大时、开关频率将减小。
我的问题如下:
由于开关频率始终在变化、如何选择开关频率作为初始值来开始变压器设计?
2.由于开关频率始终在变化、我如何知道我的变压器能够适应该开关频率范围。 假设我选择值为300uH @ 55kHz 的变压器 A、准谐振转换器的开关频率范围为35kHz 至130kHz。 此变压器 A 是否能够满足该频率范围? 我知道、随着频率的增加、电感将更小、随着频率的降低、电感将更大。 这是否意味着在较低的频率下、此变压器 A (300uH、55kHz)将在较低的频率下改变其电感值(突然增加电感)和高频率(突然降低电感)? 还是该变压器 A 在所有频率下的固定电感值都为300uH?
谢谢