Other Parts Discussed in Thread: TL431-Q1, LP2951-Q1, SN6505B
主题中讨论的其他器件:SN6505B、LP2951-Q1、TL431-Q1
您好!
我需要一些与 SN6505B/D 推挽驱动器系列相关的信息、
谨随函附上示意图草稿。
电路的特性为:
SN6505B/D + Transf (例如:760390014 (n=1.3))+ MBR0530L 二极管(四倍输入电压配置) + LDO (LP2951-Q1)+ TL431-Q1稳压器
VCC=5V、Vpri=5.5、
LDO=24V 输入、
VOUT_LDO (23V@100mA、然后:+18、-5V、用于逆变器驱动器)
| n_min=1.031*((V_out+V_fwd +VDO-max)/(V_in_min - V_SW))=1.031*((V_out+2*V_fwd+VDO-max)/(V_in - Rds_max*ID_max)) =1.031*((23V+0.3V+0.7)/(4 (5.39V-0.25Ohm*1))=1.2 --> n=1.2 --> 760390014 |
|||||||
1) 1)我想了解在使用没有中心接地和中心次级的半波整流器时如何调整2个输出电容器(C6、C7)的大小、以使 VIN 加倍(数据表的第27页)。
2) 2)变压器的尺寸是否正确、以允许 LDO 输出端具有23V@100mA?

非常感谢您的支持
此致
安德烈亚