https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1525992/sn74hc244-pcn-20250520000-0
器件型号:SN74HC244主题中讨论的其他器件: SN54HC244
工具/软件:
接下来是 Texas Instruments 的 PCN、一团糟…
- PCN 信函受影响的产品页面缺少表中后面提到的大多数产品
- 修订历史记录中的更改描述完全无用且错误。

- SN74HC244 的建议工作温度仍为+85°C

- 数据表标题 80µA 中列出了低功耗(最大值)、但 更改了 SN74HC244 电气特性中的规格


- SN74HC244 的“新“特性从 SN54HC244 复制而来。

- 这里发生了什么?
- 这些收养的目的是什么?
- +125°C 是否采用或采用建议的工作温度
- 与 SN54HC244 的主要区别是什么?
- SN74HC244 在+85°C 上的规格是什么?
- 在过去 2 年中、芯片、制造、测试或封装是否发生了变化?