主题中讨论的其他器件:LSF0101、
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们 计划使用 LSF0204RUTR 翻译 英特尔的 PECI 接口 、在上运行 约 1V 、至 3.3V 才能与连接 FPGA 直流/直流转换器 3.3V 。
为了便于您参考、我们附加了 特性 电流波形。

如您所知、PECI 是一个 推挽、双向信号 其运行速度高达 2Mbps 。
请查看我们的申请并确认是否 LSF0204RUTR 适用于这种用例?
如果您能分享任何信息、我们将不胜感激 顾虑或限制 您预见到了这种方法。
感谢您的支持。
谢谢、
Ariharan S