Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, SN74AUC17, SN74AUC2G125
器件型号: SN74AUP2G17
Thread 中讨论的其他器件: TXU0204、 SN74AUC17、 SN74AUC2G125
您好、
我目前正在探索如何使用符合以下规格的缓冲器和驱动器:
电缆尺寸:28AWG -> 30AWG
电缆长度:约 60cm
假设负载电容:50pF
数字信号:
1 个 UART (115200bps)
1 个 PDM (3MHz)
数字逻辑:1.8V
我正在查看 AUP、AUC 或 LVC 中的 SN74 系列。 最好是低功耗便携式应用。 同样、它是在发送侧、还是您建议在电缆的接收侧进行缓冲?