e2e.ti.com/.../TXS0108EZXYR_5F00_SCH.pdf
大家好,
我附加一个文件。
这是原理图;5个OLED显示器端口(3.3V I/O)使用 TXS0108连接到MCU (1.8V I/O)。
请参阅下图中的网络
+3.2V:3.2V/100mA => OLED显示屏的电源
VDD_S:1.8V/200mA => MCU的电源
/OLED_RST' : OLED显示器的GPIO端口
OLED_SPI_MOSI': OLED显示器的SPI MOSI端口
OLED_SPI_CLK' : OLED显示器的SPI CLK端口
OLED_DC' : OLED显示器的GPIO端口
OLED_SPI_CS' : OLED显示器的SPI CS端口
/OLED_RST : MCU的GPIO端口
OLED_SPI_MOSI: MCU的SPI MOSI端口
OLED_SPI_CLK : MCU的SPI CLK端口
OLED_DC : MCU的GPIO端口
OLED_SPI_CS : MCU的SPI CS端口
请参阅该示意图的部件。
CON2: OLED显示屏
这适用于佩戴式设备。
尽快查看我的示意图。
此致,
全英浩。