Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07
您好,
客户计划使用 SN74LVC2G07,其输出连接至VIH (min)=2V的芯片输入。 SN74LVC2G07输出的输出将通过上拉电阻器向上拉至3.3V。
通过检查选择合适的上拉/下拉电阻 器(SLVA485),客户询问Ipull-up的值,但我在 SN74LVC2G07数据表中找不到相应的参数。 您对此有何评论?
同时,我正在交叉检查SCEA035A,在第8页中,它提到应选择最大上拉电阻,考虑 输出信号的上升时间。 您是否还会告诉我们如何确定此类应用场景的上拉电阻值范围?
谢谢!
Antony