您好,
我们正在使用 SN74AVC32T245将时钟及其相关数据端口信号的电压水平从1.8V (A侧)转换为3.3V (B侧)。 数据总线为24位宽度,最大时钟频率为150MHz。
从输入到输出,1Bx,2Bx,3Bx (x = 0..7),其所有数据端口的最大和最小偏差是多少? SN74AVC32T245缓冲器能否可靠地用于确保在目标端满足设置和保持计时?
我正在查看在设置计时计算中需要考虑的"x"值是多少? 例如:如果我从源输出延迟的时钟为"Y" ns,则不使用 SN74AVC32T245的设置时间为"时钟周期- Y" ns。
使用 SN74AVC32T245缓冲器,设置时间将进一步减少x ns的偏移,变为 “时钟周期- Y - z”ns。
注:我还假设我的TPD参数-传播延迟对于在相同电压/温度下工作的特定设备而言将保持相当一致。
此致,
Shareef