Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4017-Q1, SN74LVC574A-Q1, SN74LV393A-Q1, SN74LVC1G11-Q1
主题中讨论的其他部件: SN74LVC574A-Q1, SN74LV393A-Q1, SN74LVC1G11-Q1
大家好,
我的客户正在寻找温度超过<130ns tpd的十进制分隔器。
使用案例是V2X芯片的时钟,需要除以10Hz至1Hz。 VCC为3.3V。 需要AEC-Q100。
您能否推荐能够满足此要求的最佳设备?
此致,