https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045983/sn74lvc1g99-q1-oe-bar-pulled-high
器件型号:SN74LVC1G99-Q1大家好、团队、
我正在研究将 SN74LVC1G99-Q1用作 XNOR 门。 当 OE bar 和 B 为低电平且 A 为高电平时、可将其配置为 XNOR 栅极。
我在数据表中看到了这一说明:“为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过上拉电阻器连接到 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力决定。”
我的问题如下:
- 能否直接将 OE 接线杆和 B 接地并将 A 拉至5V?
- 是否需要对 OE 指示条进行额外控制、以便在上电后将其拉低?
最棒的
Dajon McGill