您好!
最近、我们更改了八进制缓冲器上游的组件。 为了验证这一修改,我们决定进行一些功能检验和统一检验。
我们在功能检验和统一检验方面没有问题。 但是、我们决定比较八进制缓冲器的输入信号、以查看旧基准和新基准之间的差异。
我们注意到、新基准的过冲和下冲比前一个基准更为重要。
现在我的问题是:
如何确保这个新的过冲和下冲值 (由新的上行元件生成)不会损坏八路缓冲器?
关于度量和值:
该测量是使用回形针探头方法在八进制缓冲器上进行的、以最大限度地减少回路并实现最精确的测量。
SN74ABT244ADW
VCC = 5V
过冲:5.9V、持续约 5ns
下冲:- 1.5V 、持续约 2ns
从数据表中:


它表示钳位值。 因此、该器件具有负(和正?) 钳位二极管。
该钳位值是针对 VCC=4.5V 给出的、但我们有 VCC=5V、 它会发生变化吗?
输入电压范围的绝对最大额定值为-0.5V 至7V、 为什么钳位值具有较低的电压?
在我们的情况下,我们不应该有过冲的问题,但下冲对 八进制缓冲器是危险的?
此致、
Abed