大家好、
我们知道、VCC=5.0V、IOH=-16mA 时、VOH 为4.4V (最小值)。
不过、我们想知道 VCC=5.0V 且 IOH=小于-16mA 时的最小 VOH (因此从0mA 到15mA)。
------
[第1季度]
如果您有“VCC=5.0V 时的 VOH 与 IOH 曲线图”,您能告诉我们吗?
如果您没有该图形,您能告诉我们 VOH 的趋势吗?
(例如、如果 IOH 减小、VOH 减小、因此存在线性。)
[第2季度]
如果您有“VOH 的计算方法”,您能告诉我们吗?
例如、如果 VCC=5V 且 IHO=0/4/8/12/16mV、则 VOH=xx/xx/xx/xx/XXV。)
------
此致、
Kanemaru