主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34、 SN74AVCB164245、 SN74AVC16T245
您好!
客户想知道3.3V 电源的 IBHLO 规格。
![]()
根据 IBHLO 规格针对3.6V 进行的计算、Rpull-up 应小于2.47k Ω、以驱动足够的电流、从而实现 L 到 H 的转换。
RPULL =(VCC - VIH)/IBHLO
VCC = 3.3V
VIH = 2.0V
IBHLO = 525uA (@3.6V)
RPULL =(3.3V - 2.0V)/525uA = 2.47k Ω
但其驱动器需要4.7k Ω 上拉电阻。 是否有办法将 Rpullup 值增加到2.47k Ω 以上?
感谢您的建议。
此致、
Ella