Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, SN74LV1T08
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T08
您好!
我正在尝试确定 SN74LV1T34 器件所需的典型和最大电源电流消耗。 数据表的第3页显示、最坏情况(每芯片)持续电源电流为50mA。
- 对于非连续电流、最坏情况下的电流是多少?
- 为什么在这是单电源器件时将其列为+/-50mA?
- 数据表的第5页显示了最大10uA 的空载电源电流。 ‘d,它指定的最大电源电流为1.5mA (在某些情况下,但无输出电流)。
- 当这是一个单输入器件时,该‘电流规格为何会谈论‘一个输入’和其它输入’?
- 在这种‘d下,“elta”电源电流是什么意思? 这是否意味着您为每个移位条件添加1.5mA 电流?
- 对于任何电平位移配置、最坏情况下的电源电流是多少(Vcc = 5V、处于最高和最低电平输出电流时)?