您好、TI 专家。
我计划将 TXS0108E 用于我的应用、如下所述。
-我有两个型号的 HONE 模块板,一个是基于处理器和 CPLD 之间的 ESPI 接口。 另一个基于 LPC。
- Come 模块板将连接到一个基板。 我需要 重新创建基板、它 以前只能支持 LPC 接口(基于3.3V)、但现在也必须支持 ESPI 接口(基于1.8V)。
-为了最大限度地减少侵入工作,我计划 在基板上重复使用相同的 CPLD 引脚(基于分配给 GPIO 组 的3.3V ),以前用于 LPC ,目的是支持 ESPI,以及软件支持。
ESPI 最大速度为66.67MHz,LPC 最大速度为33MHz。
-随附了我的方框图。 请帮助审查 TXS0108E 是否适合应用、尤其是 TXS0108E 上有内部上拉电阻器、因此我是否需要外部上拉电阻器。 谢谢。
e2e.ti.com/.../MTP_5F00_ESPI-_2600_-LPC-Compatible-Design-Study_5F00_Shared.pdf