主题中讨论的其他器件: TXU0104、 SN74AXC4T774
嗨、
我想 在应用中使用多个 TXS0104E、其中1.8V 信号输出转换为5V 电平、通过电缆连接到1个或多个 TXS0104E 作为输入。
数据表中列出了该器件中已经使用了上拉10k 电阻器。 这意味着每个器件都将使用0.5mA 上拉5V 信号线。
现在的问题是、无论 VCCB 上的电源电压如何、输入低电平阈值都是0.15V。
如果我正确理解这一点、当两个 TXS0104E 在同一个信号上时、该信号通过1mA 上拉至 VCCB、从而使输出低电平约为0.175V。 这意味着第二个 TXS0104E 的输入引脚不会将电压记录为低电平
如果添加更多设备、问题只会变得更糟。 我是否理解正确? 是否是使用推挽式的解决方案?