Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH126, SN74LVTH125
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1337129/sn74lvth125-part-recommendation
器件型号:SN74LVTH125主题中讨论的其他器件:SN74LVTH126、
我正在查找器件推荐信息。
我们有一个测试装置、用于从北欧处理器(3.3V、1mA、100-200Hz 方波)获取输出并通过50欧姆同轴电缆将其发送到频率计数器
我们需要在处理器和电缆之间放置一个缓冲器、我想至少有3.3/50的驱动器= 66mA。 缓冲器是否反转并不重要。
我发现 SN74LVTH125和 SN74LVTH126的额定值为32mA。
我可以通过将所有输入和所有输出绑定在一起来使用66mA。
这是 TI 推荐的产品吗、还是应该查看一些其他产品(例如某种功率放大器或专为驱动50欧姆同轴电缆而设计的产品)?