Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1, SN65MLVD203B, TXS0104E-Q1, TXS0104E
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374570/txs0104e-q1-txs0104e-q1
器件型号:TXS0104E-Q1主题中讨论的其他器件:SN65MLVD203B、 TXS0104E、TXU0304-Q1
工具与软件:
下午好;
我们的团队目前正在将 TXS0104E-Q1与 SN65MLVD203B LVDS 收发器连接起来。
TXS0104E-Q1的输入阈值挑战在于
- VIL_MAX - 0.15V。
- VIH_min - 2.9V (VCC_A - 0.4V 、假设我们的 VCC_A 为3.3V、那么这个电平将是2.9V)
连接 SN65MLVD203B 时、VIL 和 VIH 电平为
- VOL_MAX - 0.4V。
- VOH_min - 2.4V
TI 能否提供一些解释、说明为什么 TXS0104E 的阈值电平是这些电平、并为该应用提供解决方案