Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT245B
工具与软件:
○关于问题
如果 SN74ABT245B IO 引脚的输入信号下冲在-1.2V 以内、我可以假设输入钳位电流在-18mA 以内吗?
-在我的电路中、SN74ABT245B IO 引脚的输入信号下冲高达-0.9V。 这会损坏器件吗?
○了解 VIK 输入钳位电压参数
其中显示 VIK:-1.2V (VCC = 4.5V 输入钳位电流=-18mA)、因此我认为这可以用作保护电路。
○了解电路连接情况
-连接了多个 SN74ABT245B IO 信号、但当然只有一个输出。
VCC 为+5V、并采用上拉和下拉电阻。