工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
与配合使用的器件 DRV8353RH 栅极驱动器并配置了以下设置:
- MODE 引脚: 通过0Ω 连接至 GND (6x PWM 模式、图38、第40页)
- IDRIVE: 连接至 DVDD (1/2A、图39、第40页)
- VDS: 通过18kΩ 连接至 DVDD (VDS = 1V、图39、第40页)
- 增益: 连接至 GND (5V/V、图38、第40页)
测得的节点电压:
- VDVDD = 5.2V
- 平均分量 = 52.08V
- 虚拟机 = 15.02V (有关详细信息、请参阅第26页)
问题:
在全部6个通道和上测量的初级侧 PWM 信号为16kHz 栅极驱动器使能 相同 3.3V (指示栅极驱动器应处于活动状态)、但 缺少次级侧 PWM 栅极驱动信号 .
您能否帮助确定此问题的潜在原因?
谢谢、此致、
Himavanth Reddy