主题中讨论的其他器件:ULC1001、 DRV2911
工具与软件:
尊敬的 TI FAE 团队:
我希望这封邮件能让您满意。
我们目前正在基于开发新的镜头清洗系统(LCS) ULC1001 可配置超声波 PWM 调制器。 我们的设计集成了具有共振频率的定制传感器 99.7kHz . 为了确保最佳性能、请向您提供以下帮助:
- 1. 寄存器说明文档 :
您能否提供概述的详细文档或应用手册 ULC1001寄存器定义 (例如、硬件/软件寄存器用途、Q-format 规格和位字段描述)? 虽然我们已查看了数据表和评估模块指南、但
ULC_RX_mode_cfgUSER_Params_fs_Hz_Q9为了实现精确定制、我们需要进一步阐明特定寄存器(例如、、、、电源/诊断阈值)。 - 2. 驱动程序配置工作流程 :
范围 99.7kHz 传感器 、您能否建议:
- 推荐 ADC 采样率(
ULC_SAR_SAMP_RATES) 和与对齐USER_Params_fs_Hz_Q9。 - 理想
USER_Params_numSamplesUSER_Params_numStages值和理想值。 - 编程的最佳实践 主动/被动突发 ruleΔ⋅μ C_Freq⋅n=fsn ⋅nΔ n=(ULC_RX_MODE_cfg 位[0–4]USER_PARAMS_numSamples)μ_Freq⋅n=NFS⋅n=(USER_PARAMS_numSamplesULC_RX_MODE_cfg 位 [0–4])⋅n
- 的任何关键更新 校准序列 (表3-20、5-16)或 诊断阈值 (例如
USER_Params_sfaultParams_Imag_threshold_A_Q9)。
- 推荐 ADC 采样率(
- 3. 新 LCS 设计的主要注意事项 :
- 在运行时是否存在风险或限制 100kHz 附近 (例如、时序限制、PLL 稳定性)?
- 我们应该如何适应 功率调节 (例如
USER_Flags_Pmax_W_region1_Q24)用于我们的传感器的阻抗曲线? - 我们是否应该修改默认值
ISR period(500ksps 时为1.024ms)以便与我们的应用的时序要求保持一致?
非常感谢您对这些项目的指导。 如果可用、请分享工作频率为99.7kHz 的示例配置或参考脚本(类似于 EVM 指南中的第3.3.5.3–3.3.5.9节)。
感谢您的支持。 我们期待您的深入见解、以简化我们的设计验证。
此致、

。了时钟输入、具体图片如下:8