工具与软件:
您好:
我们在产品中使用 DRV8143-Q1作为驱动器 IC。
在以下情况下会发生芯片烧毁:
-
使用电磁作为负载 、在低侧配置。
-
VM 电源 : 26–30 V.
-
驱动电流 :16 A (在此电流下、间歇性出现芯片烧毁)。
烧毁期间观察到的波形:
-
虚拟机 :未观察到电压尖峰。
-
进行了测试 :16 A 持续约200毫秒。
关键问题:
-
过流保护 :16 A 驱动电流没有触发芯片的过流保护。 为什么?
-
过热保护 :为什么芯片的过热保护功能无法激活?
其他上下文 :
-
相关电路设计如下所示。
如果您需要更多详细信息、请告诉我!