工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我们使用的是 UCC15241-Q1 隔离式直流/直流转换器 在推进器控制系统中为开关的栅极驱动器电路供电 300 VDC BLDC 电机 。 此应用使用直流/直流转换器来支持 继电器式开关 、即打开/关闭电机电源—不适用于高频 PWM 控制。
应用摘要:
-
总计 8 个隔离式栅极驱动器开关 (每个由 UCC15241-Q1、栅极驱动器和 SiC MOSFET 供电)控制的高侧电源 BLDC 推进器 。 现在,我们只连接了其中的 5 个推进器。
-
剩余的 3 个开关未连接 、但所有 8 个共用同一个 300 VDC 总线。
-
每个开关打开/关闭 电机的 300 VDC 电源 — 用作简单的开/关控制、而不是高速开关。 开/关由微控制器控制。
发现的问题:
-
系统上电时、所有 UCC15241-Q1 输出均正常。
-
一旦打开一个或多个推进器、将会打开 为未连接通道供电的 UCC15241-Q1 转换器会关断 。
-
这些受影响的通道会失去栅极驱动器电源并无法开关。 此问题仅在完整的电源关闭后才会解决。
-
推进器连接的通道仍然正常工作。
其他注意事项:
-
我们在推进器连接上添加了反激二极管来抑制潜在的反电动势、没有任何改善。
如果您有任何建议、请告知我。
谢谢!
我附了一个 简化版方框图 (而不是我们的实际原理图)以便您参考来了解设置。